Bloco multitomadas c/ carregador sem fios e USB - cabo 2m - Branco/Cinzento escu |
REF.694506 Preço 58,73 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 4.08 Peso(g) 939 |
DescriçãoBlocos multitomadas com carregador sem fios (indução) e portas USB - para mesas de cabeceira e postos de trabalho; 10 A - 230 V - 2.300 W máx.; Estações de carregamento compactas com 5 portas compostas por: - 2 x tomadas à face 2P+T; - 1 carregador sem fios para smartphones com certificação Qi de 10,0 W (com superfície anti deslizante e indicador de carregamento). Vista direta no ecrã durante o carregamento: - 1 porta USB Tipo-A + 1 porta USB Tipo-C: 3,0 A - 5,0 V - 15 W máx.; - cabo preto 3 x 1,5 mm2 (comprimento: 2 m); Apenas para utilização em espaços interiores. Corpo frontal na cor Branco, com remates de Cinzento escuro. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE12165AA.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F03113EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Soluções Fichas e Blocos |
Videos
gNxV5Bvg2m0 | 6eEdU9KXGsg |