Alternar Nav

Bloco multitomadas vertical c/ interruptor e DST - cabo 2m - Branco/Cinzento esc

Bloco multitomadas vertical c/ interruptor e DST - cabo 2m - Branco/Cinzento esc

REF.694505

Preço 29,67 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 8.82

Peso(g) 1124

Descrição

Pode ser colocado no chão para ligar e proteger todos os dispositivos; Equipado com: - 4 x tomadas à face com alvéolos inclinados a 45° (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir ligar um transformador de maiores dimensões sem bloquear as outras tomadas); - 1 Interruptor luminoso Ligar/Desligar no topo do bloco multitomadas; - cabo 3 x 1,5 mm2 (comprimento: 2 m); - corpo rotativo; - clipe para organização de cabos na parte superior do bloco multitomadas; Descarregador de sobretensões integrado (DST): protege o equipamento eletrónico contra trovoada; Com indicador luminoso que sinaliza o estado da proteção do dispositivo: - LED verde: o bloco multitomadas está protegido; - LED desligado: o bloco multitomadas não está protegido, mas está funcional; Pode ser fixado com parafusos (não fornecidos); Apenas para utilização em espaços interiores 16 A - 230 V – 3.680 W máx.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F03117EN-00

Documentação Comercial

Catálogo Soluções Fichas e Blocos

Videos

gNxV5Bvg2m0
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.