Bloco multitomadas angular - 3 x 2P+T - cabo 1m - Branco/Alumínio |
![]() |
REF.694502 Preço 44,31 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 2.22 Peso(g) 658 |
DescriçãoCom um cabo branco de 1 m 3 x 1,5 mm² ; Equipado com 2 portas USB tipo-A e USB tipo-C: 3,0 A - 5,0 V - 15 W máx; 16 A - 230 V – 3.680 W máx. Design adaptado para integração perfeita numa cozinha ou ângulo de um posto de trabalho; Equipado com: - tomadas à face a um ângulo de 45°; - organização de cabos na parte traseira; - peça removível na traseira para passar o cabo; Soluções sem cabo: para colocação de um cabo. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F03115EN-00 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Soluções Fichas e Blocos |
Videos
gNxV5Bvg2m0 | CwgI7W0O-Ls |