Alternar Nav

Conector Keystone Cat. 6A RJ 45 - UTP - (conjunto de 24)

Conector Keystone Cat. 6A RJ 45 - UTP - (conjunto de 24)

REF.632906

Preço 121,76 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.72

Peso(g) 537

Descrição

Conector Keystone RJ 45 sem ferramentas. Permite instalar condutores monofilar ou multifilar AWG 23 a AWG 26. Contatos marcados com código de duas cores para esquemas de ligação T 568 A e T 568 B. Em conformidade com os padrões ISO / IEC 11801, ANSI / TIA 568 e EN 50173

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE13273AA.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_S000117683EN-02.pdf

Videos

https://docdif.fr.grpleg.com/general/cession/VIDEO/DI_isere_0015_linkeoC_video_teaser_EN.mp4
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.