Tampa metálica lisa (sem saída de cabos) para caixas de chão IP 44 |
![]() |
REF.689622 Preço 117,58 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 6.43 Peso(g) 2347 |
DescriçãoConforme norma IEC 60670-23 e EN 50 085-2.2. Compatível com chão de betonilha. Para ser instalado na caixa de encastrar ref. 0 896 04 para chão em betonilha. Altura para revestimento de 8 a 24 mm de espessura. Pode ser utilizada como caixa de visita ou equipar com 1 kit de suportes verticais ref. 6 896 57. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE06000AA-04.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02080EN-04.pdf |