Base redonda para montagem de tomadas de chão - 2 módulos - Inox |
![]() |
REF.089701 Preço 57,15 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.677 Peso(g) 123.00 |
DescriçãoBase para montagem de tomadas de chão. Índices de proteção: IP 44 - IK 08 . Equipada com tampa de abertura a 180 graus. Placa de acabamento extrafina (espessura 2 mm). Permite iluminação da tomada no chão através do LED branco ref. 089719. Esta base (recetáculo para mecanismos) é fornecida vazia e recebe todas as funções Mosaic™ máx. 2 módulos. Formato: Redonda. Acabamento: inox. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE04522AD |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01511EN-06 |
Documentação Comercial |
Catálogo Sistemas de Chão |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - FR_705591/M2 |
---|