![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Armário 19" Linkeo flat pack - 33U 800 x 800mm - com porta frontal simples |
![]() |
REF.646781 Preço 1 110,96 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 626.08 Peso(g) 133400 |
DescriçãoArmários associáveis IP 20 - IK 08.Porta frontal reversível com vidro de segurança. Painéis laterais e traseiros desmontáveis. Fecho dos 4 painéis com chave. Equipado com 2 montantes reguláveis em profundidade. Entrada de cabos com pré-cortes na parte superior e inferior. Pré-corte na parte superior para ventiladores. Pés de nivelamento fornecidos. Carga admissível: 400 kg. Cor antracite: RAL 7016. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE09826AA-02.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02421FR-01.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGRP-00841-V01.01-EN.pdf |
---|