Alternar Nav

Armário 19" Linkeo montado - 47U 800 x 800mm - com porta frontal simples

Armário 19

REF.646773

Preço 1 868,74 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1777.86

Peso(g) 116000

Descrição

Armários associáveis IP 20 - IK 08.Porta frontal reversível com vidro de segurança. Painéis laterais e traseiros desmontáveis. Fecho dos 4 painéis com chave. Equipado com 2 montantes reguláveis em profundidade. Entrada de cabos com pré-cortes na parte superior e inferior. Pré-corte na parte superior para ventiladores. Pés de nivelamento fornecidos. Carga admissível: 400 kg. Cor antracite: RAL 7016.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE09825AA-03.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F02420EN-01.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Perfil ambiental do produto

LGRP-00841-V01.01-EN.pdf
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.