Armário 19" Linkeo flat pack - 42U 800 x 600mm com porta frontal dupla em vidro |
REF.646766 Preço 1 379,00 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1281.84 Peso(g) 110000 |
DescriçãoArmários associáveis IP 20 - IK 08.Porta frontal reversível com vidro de segurança. Painéis laterais e traseiros desmontáveis. Fecho dos 4 painéis com chave. Equipado com 2 montantes reguláveis em profundidade. Entrada de cabos com pré-cortes na parte superior e inferior. Pré-corte na parte superior para ventiladores. Pés de nivelamento fornecidos. Carga admissível: 400 kg. Cor antracite: RAL 7016. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE09825AA-03.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02420EN-01.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGRP-00841-V01.01-EN.pdf |
---|