Quadros murais 19" Linkeo - RAL 7016 - 9U - 600 mm larg. - 450 mm prof. |
![]() |
REF.646201 Preço 293,18 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 138.66 Peso(g) 23000 |
DescriçãoIP 20 - IK 08. Quadros murais com porta frontal reversível. Porta frontal plana em vidro de segurança. Fixação mural simplificada em 2 etapas: base + quadro. Fornecido com 2 montantes de 19” reguláveis em profundidade. Painéis com ligação equipotencial automática. Equipamentos dos quadros LCS2 são compatíveis, exceto os acessórios guia cabos com anéis. Parte superior com grelha para ventilação natural, pode receber o kit de ventilação ref. 6 462 38. Antracite: RAL 7016. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE10110AA-01.PDF |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02824EN-00.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGRP-01458-V01.01-EN.PDF |
---|