Alternar Nav

Quadros murais 19" Linkeo - RAL 7016 - 6U - 600 mm larg. - 450 mm prof.

Quadros murais 19

REF.646200

Preço 268,03 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 109.69

Peso(g) 19200

Descrição

IP 20 - IK 08. Quadros murais com porta frontal reversível. Porta frontal plana em vidro de segurança. Fixação mural simplificada em 2 etapas: base + quadro. Fornecido com 2 montantes de 19” reguláveis em profundidade. Painéis com ligação equipotencial automática. Equipamentos dos quadros LCS2 são compatíveis, exceto os acessórios guia cabos com anéis. Parte superior com grelha para ventilação natural, pode receber o kit de ventilação ref. 6 462 38. Antracite: RAL 7016.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE10110AA-01.PDF

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F02824EN-00.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Perfil ambiental do produto

LGRP-01458-V01.01-EN.PDF
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.