LCS3 PDU 19'' Zero-U Vertical c/medição e switch 21x C13 + 3x C19 -trif. 16A |
REF.646024 Preço 1 909,50 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 45.78 Peso(g) 1435 |
DescriçãoUnidades de distribuição de energia com medição no nível de entrada e no nível do disjuntor. Possibilidade de monitorização do ambiente através através dos sensores externos opcionais (temperatura, humidade ...). Standard IEC 60320. Com sistema de bloqueio automático. Fornecido com 3 m de cabo e ficha trifásica IEC 60309 16 A 3P+N+T. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE11325AB.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_S000105779EN-01.pdf |