Mosaic - Tomadas RJ 45 cat. 5e - FTP - 2 módulos - Alumínio |
![]() |
REF.079455 Preço 24,25 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 2.28 Peso(g) 238 |
DescriçãoTomadas RJ 45 equipadas com conectores RJ 45 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE01557AH.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00948EN-05.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGRP-00945-V01.01-EN.pdf |
---|