Alternar Nav

Mosaic - Tomada RJ45 Cat.6 - FTP com cordão - 4 módulos - alumínio

Mosaic - Tomada RJ45 Cat.6 - FTP com cordão  - 4 módulos - alumínio

REF.079433

Preço 62,38 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.53

Peso(g) 180

Descrição

Tomadas RJ 45 equipadas com conectores RJ 45 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG. Com cordão (patch cord) incluído (comprim. 90 cm). Recolhe automaticamente o cordão pressionando o botão frontal.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE03018AB.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_S000082622FR-00.pdf
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.