Alternar Nav

Mosaic - Tomada RJ45 - Cat.6 - FTP - 1 módulo - Branco Antimicrobial

Mosaic - Tomada RJ45 - Cat.6 - FTP - 1 módulo  - Branco Antimicrobial

REF.076582

Preço 12,81 €

Embalagem (Unidades) 10

Volume(dm3) 2.19

Peso(g) 187

Descrição

Tomadas RJ 45 com conectores RJ 45 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Aceitam cabos simples com AWG 22- AWG 25 e AWG 26 para cabos multi condutores. Duplo código de cores 568 A e 568 B e numeração. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e TIA/ EIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE01557AH.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00949EN-08.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Antibacterial-546-LEG.07.5.GB

Perfil ambiental do produto

LGRP-00945-V01.01-EN.pdf
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.