Mosaic - Tomada RJ45 - Cat.6A - UTP - 1 módulo - Branco |
REF.076571 Preço 17,43 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 2.28 Peso(g) 329 |
DescriçãoTomadas RJ 45 com conectores RJ 45 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Aceitam cabos simples com AWG 22- AWG 25 e AWG 26 para cabos multi condutores. Duplo código de cores 568 A e 568 B e numeração. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e TIA/ EIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE01557AH.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01436EN-01.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGRP-00420-V01.01-EN.pdf |
---|