Mosaic - Tomada RJ45 - Cat. 6A - UTP - 1 módulo - Branco com obturador verde |
REF.076526 Preço 23,91 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 2.19 Peso(g) 323 |
DescriçãoTomadas RJ 45 com conectores RJ 45 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Aceitam cabos simples com AWG 22- AWG 25 e AWG 26 para cabos multi condutores. Duplo código de cores 568 A e 568 B e numeração. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011),EN 50173-1 e TIA/ EIA 568 C2. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01436EN-01.pdf |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGRP-00420-V01.01-EN.pdf |
---|