Mosaic - Tomada RJ45 - Cat. 6A - STP - 2 módulos - Branco com janela verde |
![]() |
REF.076524 Preço 23,21 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 2.19 Peso(g) 498 |
DescriçãoTomadas RJ 45 equipadas com conectores RJ 45 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE01557AH.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00950EN-08.pdf |