Caixa de chão access, 3 módulos - redonda - cinzenta |
![]() |
REF.089644 Preço 17,34 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.966 Peso(g) 157.00 |
DescriçãoPermite a acessibilidade a todo o tipo de correntes distribuídas pelo chão falso ou de betão (altura mínima 80 mm). Suporte basculante para montagem de mecanismos Mosaic (1 tomada 2P+T tipo Schuko de 2 mód. + 1 tomada RJ 45 de 1 mód.) permitindo modificar o ângulo de inclinação em função da ficha de correntes fortes (direita ou lateral). IK 08. Tampa com 2 saídas independentes para cabos de correntes fortes e correntes fracas. PC/ABS Cinzento RAL 7031. Material livre de halogéneos. As caixas de chão Legrand com as tomadas Mosaic instaladas garantem um IP 24, de acordo com as RTIEBT. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00888EN-00 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Sistemas de Chão |