![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
LCS3 - Rack 19'' 45U - 2185 x 604 x 667mm |
![]() |
REF.046407 Preço 1 662,70 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 130.94 Peso(g) 28100 |
DescriçãoRacks para cablagem de alta densidade (data centers, SANs, repartidores ...). Montantes 19' de tipo canal permitem a orientação e fixação dos cabos, com marcações em U e orifícios roscados para fixação dos equipamentos 19''. Limite alto para movimento direita-esquerda de cordões respeitando os raios de curvatura. Aceita kit de calha DIN, PDUs de 19 "e painéis de metal de 19" LCS2 fixado com parafusos ref. 0 464 23 (1 jogo de 50 fornecido com a rack). Fornecido com braçadeiras auto-aderentes. Estrutura de alumínio a ser montada. Carga permitida: 675 kg. Emparelhamento de racks por meio de grelhas ref. 0 464 25/26/27. Preto. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE03388AA-02.pdf |
---|