![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
LCS3 - Conector RJ 45 Cat. 8 - STP para painel plano e em ângulo |
![]() |
REF.033785 Preço 530,97 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.53 Peso(g) 351 |
DescriçãoConector cat. 8 de conexão rápida RJ 45 LCS3 (não é necessária ferramenta), com marca 568 A / B. Fornecido com etiquetas coloridas. Em conformidade com os padrões ISO / IEC 11801 edição 3.0 (2017) e EIA / TIA 568 C2-1. Conjunto de 6 conectores RJ 45 cat. 8. Para instalar nas cassetes em painel plano ou em ângulo. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE10844AA.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_S000103276EN-01.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGRP-00867-V01.01-EN.pdf |
---|