![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Cabo para rede de área local cat. 6A - LSZH - U/FTP - 4 pares - 500 m |
![]() |
REF.032884 Preço 6,20 € Embalagem (Unidades) 500 Volume(dm3) 56 Peso(g) 39000 |
DescriçãoCabos 4 pares entrançados 100 Ω. Bainha LSFH (Low Smoke Free Halogen) livre de halogéneo. Cabo amarelo, RAL 1018. Código de cores TIA / EIA. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801. Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e TIA/ EIA 568 C2. Performance 600 MHz. Fornecido em bobina. Peso 45 kg. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_S000106471EN-04.pdf |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGRP-01342-V01.01-EN.pdf |
---|