Cabo de cobre cat. 6 - F/UTP - 2 x 4 pares LSZH - 500 m |
REF.032878 Preço 5,62 € Embalagem (Unidades) 500 Volume(dm3) 174.82 Peso(g) 58200 |
DescriçãoCabos 2 x 4 pares entrançados 100 Ω. Bainha LSFH (Low Smoke Free Halogen) livre de halogéneo. Cabo amarelo, RAL 1018. Código de cores TIA / EIA. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801, EN 50173 e TIA/ EIA 568 . Performance 500 MHz. Fornecido em bobina. Peso 58 kg. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_S000099553EN-03.pdf |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGRP-01411-V01.01-EN.PDF |
---|