Cabo para rede de área local cat. 7 LSZH - S/FTP -2 x 4 pares - 500 m |
![]() |
REF.032779 Preço 11,52 € Embalagem (Unidades) 500 Volume(dm3) 118.8 Peso(g) 63700 |
DescriçãoCabos 2 x 4 pares entrançados 100 Ω. Bainha LSFH (Low Smoke Free Halogen) livre de halogéneo. Cabo amarelo, RAL 1018. Código de cores TIA / EIA. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801. Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e TIA/ EIA 568 C2. Performance 600 MHz. Fornecido em bobina. Peso 58 kg. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_S000099508EN-04.pdf |
---|