![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Caixa de chão access, 12 módulos para mecanismos na vertical |
![]() |
REF.088171 Preço 36,00 € Embalagem (Unidades) 4 Volume(dm3) 9.529 Peso(g) 1850.00 |
DescriçãoResistência ao esmagamento das tampas: 3.000 N. Resistência à tração dos suportes para aparelhagem: 81 N a 60 ºC (de acordo com a norma EN 50085-1). IK 08. As caixas de chão Legrand com as tomadas Mosaic instaladas garantem um IP 24, de acordo com as RTIEBT. Permitem acesso a todo o tipo de correntes distribuídas pelo chão falso ou de betão. Caixas são fornecidas com tampa reversível para colocação de revestimento até 8 mm de espessura (por ex.: vinil, alcatifa, mosaico, parquet, ...). Suportes para montagem de mecanismos Mosaic fornecidos montados. Abertura fácil através de um punho de fácil acesso. Materiais livres de halogéneos. Cor: Cinzento. Fornecida com garras de fixação já montadas. Caixa de 12 módulos (2 x 6 mód.). Solução para montagem de mecanismos Mosaic na Vertical. Pode ser instalada diretamente em chão falso (altura mínima 75 mm). Para betonilha (altura mínima 80 mm), utilizar a caixa de encastrar ref. 088170. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE10324AA-02 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02634EN_00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Sistemas de Chão |
Videos
QFv73ANSKFU |