Cabos fibra ótica multímodo OS 2 interior/exterior 24 fibras proteção folgada |
![]() |
REF.032551 Preço 3,96 € Embalagem (Unidades) 2000 Volume(dm3) 1152 Peso(g) 110200 |
DescriçãoCabos de fibra ótica monomodo OS 2 (9/125 µm) - (compatível com OS1). Para instalação em monomodo 9/125 μm, tipo OS 2. Bainha LSOH (exceto ref.: 0 325 13, 0 325 15, 0 325 23, 0 325 24, 0 325 25, 0 325 40, 0 325 41, 0 325 42 e 0 325 46/47). Código de cores: FOTAG. Em conformidade com a norma EN 50173-2, ISO IEC 11801. Fornecido em bobina (2000 m). Para instalação em monomodo 9/125 μm, tipo OS 2. Bainhas amarelas ou pretas para exterior, anti roedores. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01075EN-05.pdf |
---|