Cabos de fibra ótica multímodo OM 4 - Int/ext 12 fibras 2000m proteção folgada |
![]() |
REF.032545 Preço 8,87 € Embalagem (Unidades) 2000 Volume(dm3) 1164 Peso(g) 158000 |
DescriçãoBainha LSOH (exceto ref.: 0 325 13, 0 325 15, 0 325 23, 0 325 24, 0 325 25, 0 325 40, 0 325 41, 0 325 42 e 0 325 46/47). Código de cores: FOTAG. Em conformidade com a norma EN 50173-2, ISO IEC 11801. Fornecido em bobina (2000 m). Fácil curvatura. Para instalações multímodo 50/125 μm,tipo OM 4. Cor verde água. Adequado a redes 10 Giga Ethernet. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_S000099425EN-02.pdf |
---|