Cabos fibra ótica monomodo OS 2 (9/125 µm) Interior/exterior - 6 fibras |
REF.032512 Preço 2,04 € Embalagem (Unidades) 2000 Volume(dm3) 1140 Peso(g) 155000 |
DescriçãoCabos de fibra ótica monomodo OS 2 (9/125 µm) - (compatível com OS1). Para instalação em monomodo 9/125 μm, tipo OS 2. Bainha LSOH (exceto ref.: 0 325 13, 0 325 15, 0 325 23, 0 325 24, 0 325 25, 0 325 40, 0 325 41, 0 325 42 e 0 325 46/47). Código de cores: FOTAG. Em conformidade com a norma EN 50173-2, ISO IEC 11801. Fornecido em bobina (2000 m). Para instalação em monomodo 9/125 μm, tipo OS 2. Bainhas amarelas ou pretas para exterior, anti roedores. Proteção folgada. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01075EN-05.pdf |
---|