Gaveta abertura deslizante equip. 12 conect. SC duplex multímodo p/24 fibras 1U |
![]() |
REF.032102 Preço 271,54 € Embalagem (Unidades) 2 Volume(dm3) 17.07 Peso(g) 3406 |
DescriçãoGavetas modulares óticas 19" metálicas com 8 entradas para cabos, fornecidas com kit de fixação, 1 PE Ø 13,5 mm, sistema de enrolamento e organizador de pigtails. Com a nova geração Quick-Fix para montagem automática (sem parafusos) nos montantes dos quadros e armários. Fornecido com etiquetas numeradas. Aberta com inclinação de 30°. Máxima capacidade: 96 conectores LC; 48 conectores SC; 24 conectores ST. Profundidade 215 mm, altura 1 U. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE09845AD.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_S000099289EN-04.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGRP-00694-V01.01-EN.pdf |
---|