![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Disjuntor motor MPX3 32S - térmico regulável - 3P - 1.6 A - 100 kA |
![]() |
REF.417305 Preço 99,22 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.5 Peso(g) 325 |
DescriçãoDe acordo com a norma IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4. Térmico regulável. Magnético 13 Ie máx. MPX³ 32S. Poder de corte standard. Com comando basculante. Profundidade 75 mm. Montagem sobre calha 35 mm. Outras gamas de alto poder de corte até 32 A: MPX3 32H e só magnético MPX3 32MA, sob consulta. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07207AB.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01988EN-05.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGRP-00211-V01.01-EN.pdf |
---|
Software
XL Pro3 |