Transformadores de segurança 230 V/12 ou 24 V - 16 VA - 4 módulos |
![]() |
REF.413095 Preço 64,11 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.7 Peso(g) 639 |
DescriçãoDe acordo com a norma EN/IEC 61558-2-6 - proteção por CTP integrada no primário. CTP: Coeficiente de temperatura positiva, em caso de corte automático por sobrecarga ou curto-circuito, cortar a alimentação e deixar arrefecer antes de religar. 230 V / 12 ou 24 V. Por ligação 2 x 12 V para as refs. 4 130 97/98 com barras de ligação fornecidas. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01391EN-02.pdf |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
NF-630193A |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
LGRP-2015-168-V1-EN.pdf |
Software
XL Pro3 |