Automático de escada eletrónico - 230 V~ - 50/60 Hz - 1 módulo |
![]() |
REF.412602 Preço 61,76 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 2.24 Peso(g) 871 |
DescriçãoAceitam a passagem do pente de alimentação. Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz. Permitem a ligação de um circuito de iluminação durante um tempo pré-determinado. Autoproteção em caso de botão bloqueado. 230 VA - 50/60 Hz. Temporização regulável de 0,5 a 10 min. Reciclável. Contacto de marcha forçada manual. Saída 16 A - 250 VA - µ cos ø = 1. 3 680 W incandescente. 2 000 W halogéneo - 230 VA. 1 000 VA fluo compensada série. 1 000 VA fluo compensada paralelo máx. 70 µF. 1 000 VA fluocompacta. 1 000 W lâmpadas economizadoras de energia. Ligação a 3 ou 4 condutores reconhecidos automaticamente pelo aparelho. Aceita um número ilimitado de botões não luminosos ou 50 botões luminosos máx. com sinalizador néon 1 mA máx. Número de módulos: 1. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_292552-02.pdf |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGRP-00679-V01.01-EN.pdf |
---|
Software
XL Pro3 |