Compensador em impedância para telerruptores 230 V~ - 50/60 Hz |
![]() |
REF.412439 Preço 40,73 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.21 Peso(g) 118 |
DescriçãoPermite o comando dos telerruptores standard 230 V~ por botões de pressão luminosos. Liga-se aos bornes da bobina do telerruptor: para uma corrente absorvida de 3 a 6 mA (ex. 6 a 11 botões luminosos de consumo 0,5 mA) ligar 1 compensador; para uma corrente absorvida de 6 a 9 mA (ex. 12 a 17 botões luminosos de consumo 0,5 mA) ligar 2 compensadores. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE01996AE.pdf |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01330EN-00.pdf |
Software
XL Pro3 |