Alternar Nav

Disjuntor DX³ 6000 - 10 kA - 4P - 400 V~ - 40 A - 300 mA - tipo AC

Disjuntor DX³ 6000 - 10 kA - 4P - 400 V~ - 40 A - 300 mA - tipo AC

REF.411209

Preço 381,15 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.86

Peso(g) 853

Descrição

De acordo com a norma IEC/EN 61009-1. Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1, 10 kA - IEC/EN 60947-2. Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Recebem os auxiliares DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada ref. 4 049 26/37.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01314EN-04.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

NF-NF012_1382

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.