Alternar Nav

Disjuntores DNX3 4500 - Uni+Neutro 230V~ - curva C - 20A

Disjuntores DNX3 4500 - Uni+Neutro 230V~ - curva C - 20A

REF.406796

Preço 25,99 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.21

Peso(g) 120

Descrição

De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 4500 - IEC/EN 60898-1 230 VA; 6 kA - IEC/EN 60947-2 230 VA. Recebem os auxiliares DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada ref. 4 049 26/37.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01440EN-01.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

OC / CB-667184

Perfil ambiental do produto

LGRP-00358-V02.01-EN.pdf

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.