REF.
037510
Fixações finais passo 6 mm fixação rápida
Preço | 1,47 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 50 |
Volume (dm3) | 1.26 |
Peso (g) | 345 |
Descrição
Características do Produto
Montagem sem parafusos. Para calhas prof. 15 mm e EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm. Aceita o porta-etiquetas ref. 0 395 96. Cumpre a função de tampa final para os bornes de parafuso 1 entrada/1 saída passo de 5, 6, 8 e 10 mm. Aceitam os marcadores CAB 3.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar