REF.
413098
Transformadores de segurança 230 V/12 ou 24 V - 63 VA - 5 módulos
Preço | 149,10 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.87 |
Peso (g) | 1193 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma EN/IEC 61558-2-6 - proteção por CTP integrada no primário. CTP: Coeficiente de temperatura positiva, em caso de corte automático por sobrecarga ou curto-circuito, cortar a alimentação e deixar arrefecer antes de religar. 230 V / 12 ou 24 V. Por ligação 2 x 12 V para as refs. 4 130 97/98 com barras de ligação fornecidas.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar