REF.
412411
Telerruptores standard CX3- Bipolares 16 A - 250 V~ - 48V - 2F
Preço | 58,02 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.21 |
Peso (g) | 124 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma EN 60669-2-2. Os auxiliares e o compensador podem ser associados aos telerruptores standard.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar