REF.
414034
Quadro estanque Plexo³ p/ fotovoltaico -2 filas de 12 módulos- 1000V=; a equipar
Preço | 208,49 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 28.64 |
Peso (g) | 3562 |
Descrição
Características do Produto
Quadro estanque Plexo³ para fotovoltaico - 1000V=; a ser equipado com 2 fila, 12 módulos IP65 - IK09 - Classe II de isolamento - Resistência aos UV de acordo com a norma ISO 4892-2 - Reversibilidade total da porta e do invólucro - Puxador da porta com chave, tampa e painel frontal seláveis Fornecido com:- faces lisas para montagem de conectores dedicados do tipo MC4 (sem tampas terminais, sem pré furação) - calha de 2 posições para produtos modulares e caixas moldadas - tampas terminais com perfuração directa - 1 obturador de 5 módulosMais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar