- Eficiência energética
-
-
EMDX3 sistema de medida de energia elétrica (88)
- Contadores de energia residencial EMDX3 (0)
- Centrais de medida multifunções EMDX3 (8)
- EMDX3 sistema de supervisão (1)
- Contadores de energia EMDX3 - montagem em calha (20)
-
Transformadores de corrente (TI) (41)
-
Transformadores de corrente monofásicos fechados (31)
- Para cabo diâmetro 21 mm e barras 16 x 12.5 mm(7)
- Para cabo diâmetro 26 mm e barras 40.5 x 12.5 e 32.5 x 15.5 mm(3)
- Para cabo diâmetro 27 mm e barras 32.5 x 10.5 e 25.5 x 15.5 mm(2)
- Para cabo diâmetro 32 mm e barras 40.5 x 10.5(4)
- Para cabo diâmetro 40 mm e barras 50.5 x 12.5 e 40.5 x 20.5 mm(3)
- Para barra 65 x 32 mm(3)
- Para barra 84 x 34 mm(1)
- Para barra 127 x 38 mm(3)
- Para barra 127 x 54 mm(5)
- Transformadores de corrente trifásicos fechados (2)
- Transformadores de corrente monofásicos abertos (8)
-
Transformadores de corrente monofásicos fechados (31)
- Aparelhos de medida - amperímetros e voltímetros e frequencímetro e comutadores (18)
-
Gestão de energia (48)
- EMS CX3 Sistema de energia - módulos (8)
- EMS CX3 Sistema de gestão de energia - conexão e configuração (10)
- EMS CX3 Sistema de supervisão de energia - visualização e supervisão (3)
- EMS CX3 Sistema de supervisão de energia - controlo e comando à distância (4)
- Termostatos de ambiente e sondas (1)
- Deslastradores (3)
- Televariadores para iluminação incandescente halógeneo e fluorescente (0)
- Interruptores horários programáveis - digitais (10)
- Interruptores horários programáveis - analógicos (6)
- Interruptores crepusculares (3)
-
Televariadores para iluminação incandescente (0)
- Sistema de alimentação ininterrupta (UPS) (19)
-
Green'up - tomadas e postos de carregamento para veículos elétricos (32)
- Green'up Access - kit pronto a instalar para carregamento de veículos elétricos (1)
- Tomadas Green'up Access - 16 A - 230 V - 16 A para veículos elétricos (4)
- Postos de carregamento Green'up Premium (16)
- Postos de carregamento Green'up Premium - acessórios (3)
- Postos de carregamento Green'up Premium - opções de comunicação (2)
-
Postos de carregamento Green'up One (6)
- Soluções Fotovoltaicas (55)
-
EMDX3 sistema de medida de energia elétrica (88)