REF.
414936
Mini configurador EMS CX³ - 4 módulos - 17,5 mm
Preço | 486,32 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.716 |
Peso (g) | 143.00 |
Descrição
Características do Produto
Para configurar, testar, comandar e visualizar a instalação sem computador nem conexão IP.
Módulo opcional com ecrã para utilização do sistema "stand alone". Ideal para as instalações com a necessidade de visualização e comando em apenas um ponto local.
Aceita a passagem de pente.
Consumo em 12 V= : 0,438 W - 36,5 mA.
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar