REF.
414932
Módulo de comando universal EMS CX³ - 2 relés 250V - 6A - 1 módulo
Preço | 196,84 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.229 |
Peso (g) | 62.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite pilotar as cargas e os comandos motorizados de aparelhos modulares e de potência.
Microswitches de configuração na lateral do produto permitem definir: o tipo de contacto (1 NO, NF, 2 NO...) e o seu funcionamento (mono-estável, biestável...).
Aceita a passagem do pente. Consumo em 12 V= : 0,456 W - 38 mA.
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar