REF.
412629

Interruptor horário multifunções - Programa anual - astronómicos - 1 Saída

Mais informação
Preço 189,99 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.480
Peso (g) 180.00

Descrição

Características do Produto

Capacidade 3 x 28 passos de programa/saída. Programação direta no teclado com possibilidade. de transferência de programa pré-gravado na chave de transferência. Capacidade 3 x 28 passos de programa por saída. - 28 programas semanais ou astronómicos. - 28 programas anuais. - 28 programas excecionais. Possibilidade de programas aleatórios (ciclos irregulares), dias feriado/férias. Função cíclica e conta-horas de funcionamento. Função astronómica. Tempo mínimo de comutação: 1 s. Precisão do relógio: + 0,1 s/dia (+ 0,2 s/dia ref. 0 047 70). Reserva de marcha: 5 anos. Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz. Número de módulos: 2. 1 saída/1 inversor 16 A - 250 VA μ cos ø = 1. Capacidade 1 x 3 x 28 passos de programa.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar