REF.
414628
Fusíveis para aplicações fotovoltaicas 12A 1000V
Preço | 15,23 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.06 |
Peso (g) | 75 |
Descrição
Características do Produto
Proteção de proximidade corrente contínua para instalações fotovoltaicas. Constante de tempos (L/R): 1 ms. Conforme a norma IEC 60269-6. Fusíveis cilindricos 1000 V= 10 x 38 mm gPV.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar