REF.
412631
Interruptor horário multifunções - Programas diários ou semanais - 1 Saída
Preço | 214,58 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.480 |
Peso (g) | 175.00 |
Descrição
Características do Produto
Capacidade 56 passos de programa Programação direta no teclado com possibilidade de transferência de programa pré-gravado na chave de transferência ref. 4 128 72 Programa diário ou semanal Possibilidade de programas aleatórios (ciclos irregulares), dias feriado/férias Função cíclica e conta-horas de funcionamento Tempo mínimo de comutação: 1 s Precisão do relógio: + 0,1 s/dia Reserva de marcha: 5 anos Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz Número de módulos: 2 1 saída/1 inversor 16 A - 250 VA μ cos ø = 1 Capacidade 56 passos de programaMais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar