REF.
412051
Central de medida multifunções EMDX³ - entradas digitais e alarmes progr.- 4mód.
Preço | 704,83 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.701 |
Peso (g) | 235.00 |
Descrição
Características do Produto
Montagem em calha DIN - 4 módulos; Ecrã LCD; Classe Precisão: 0.5 ; Conexão com transformador de corrente (TC); Contagem de energia ativa e reativa; Medição de correntes, tensões, potências ativas, reativas e aparentes; 4 medidores de tarifas; THD em tensão, correntes e análise de harmónicas (disponível em Modbus COM port); Alarmes programáveis em todas as funções; Saída RS 485 e saída de emissão de impulsos para transmissão de dados.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar