REF.
412045
Central de medida multifunções EMDX³ - 4 módulos - Saída RS 485 e por impulsos
Preço | 383,48 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.701 |
Peso (g) | 235.00 |
Descrição
Características do Produto
Montagem em calha DIN - 4 módulos; Ecrã LCD; Classe Precisão: 1; Conexão com transformador de corrente (TC); Contagem de energia ativa e reativa; Medição de correntes, tensões, potências ativas, reativas e aparentes; THD em tensão e corrente; Saída RS 485 e saída de emissão de impulsos para transmissão de dados;Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar