REF.
412041
Contador trifásico ligação TI/5A - Não MID - 4 módulos - Saída RS 485
Preço | 446,70 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.570 |
Peso (g) | 276.00 |
Descrição
Características do Produto
Contador trifásico com ligação por TI (5A). Mede a energia elétrica consumida por um circuito monofásico ou trifásico. Mostra o consumo de energia em kWh, assim como outras grandezas (conforme as referências): corrente, energia ativa, energia reativa e potência. De acordo com as normas IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar