REF.
077856
Green Up Access - Tomada mural de encastrar 3,7kW Modo 1 e 2. IP55-IK10.
Preço | 142,08 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 4.047 |
Peso (g) | 480.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite o carregamento de veículos elétricos e híbridos recarregáveis utilizando um cabo Modo 2 (ou Modo 1) em total segurança. A tomada é reforçada com contactos prateados, garantindo uma utilização intensa. Adequado para habitação e local de trabalho, instalação em casas particulares, garagens privadas, etc. Fornecidas completas com suporte e quadro. Instalação em caixa Batibox 50 mm (ref. 0 800 31) ou possibilidade de montagem saliente com ref. 0 778 90. Fornecidas completas com suporte e quadro, tampa metálica.
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar