REF.
409278
Disjuntores DX3 - 10000A/16kA - 3P - 400 V~ - 50A - curva C - 3 módulos
Preço | 190,20 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.72 |
Peso (g) | 480 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 10000 - IEC/EN 60898 - 1 400 V~ 16 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~. Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar